Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Profilato per chiocciole, orientabile scanalatura 10 acciaio, zincato
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
10 |
Orientabile |
sì |
Confezione |
1 |
Dimensione h [mm] |
5.3 |
Lunghezza [l] [mm] |
1000 |
Dimensione h1 [mm] |
1.5 |
Forza di estrazione dalla scanalatura max [Fmax] [N] |
18000 |
Forza di estrazione dalla scanalatura min [Fmin] [N] |
8000 |
Materiale |
Acciaio, zincato |
Peso [kg] |
0.45 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529325 |
Link per il download |
---|
3D CAD |