Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Chiocciola scanalatura 8 acciaio, zincato, M5
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
8 |
Grandezza della filettatura |
M5 |
Confezione |
100 |
Dimensione h [mm] |
6 |
Lunghezza [l] [mm] |
16 |
Dimensione h1 [mm] |
2 |
Forza di estrazione della scanalatura [Fmax] [N] |
6000 |
Materiale |
Acciaio, zincato |
Accessori necessari |
Molla |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842514929 |
Link per il download |
---|
3D CAD |