Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Chiocciola
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
10 |
Colore |
Nero |
Confezione |
50 |
Materiale |
PA |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842146877 |
Link per il download |
---|
3D CAD |