• Collegamento ErgoSpin: Spina a gomito girevole;
    Collegamento sistema di comando: Spina a gomito
  • Cavi di collegamento E-xxx-ROT-A-A a lunghezza fissa compresa tra 3 e 10 m
  • Cavo di collegamento E-FREE-ROT-A-A a lunghezza variabile da 0,5 m a 100 m

Caratteristiche del prodotto

Codice ordinazione

0608741250

Codice

E-FREE-ROT-A-A*

Lunghezza A

>0.5

Peso [kg]

1.2

Link per il download
3D CAD (STP)
3D CAD

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi