Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Codice ordinazione |
0608740213 |
Codice |
E-010-A-A |
Lunghezza A |
10 |
Peso [kg] |
2.74 |
Peso [kg] |
3.2 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0608740213 |
Link per il download |
---|
3D CAD (STP) |
3D CAD (STP) |
3D CAD |
3D CAD |