Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Paranco, 1,0-2,0
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Fornitura |
Incl. fune d’acciaio di sicurezza |
Capacità di carico |
1,0 ... 2,0 |
Peso proprio [kg] |
0.6 |
Lunghezza fune [mm] |
1600 |
Peso [kg] |
0.66 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842520054 |
Manuale d’uso | search?s=download&q=3842520054 |
Link per il download |
---|
3D CAD |