Cappuccio di protezione per guide a sfere e a rulli su rotaia
Cappuccio singolo (senza vite)
Grandezza 45
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Rotaia di guida |
Grandezza nominale [mm] |
45 |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo |
Cappuccio singolo (senza vite) |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo