Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Cappuccio di protezione per guide a sfere e a rulli su rotaia
Set (2 pezzi per unità con vite)
Grandezza 15
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Rotaia di guida |
Grandezza nominale [mm] |
15 |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo |
Set (2 pezzi per unità con vite) |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |