Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Barra di guida LF20, L2900
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Stato alla consegna |
Barra singola in lunghezza standard |
Confezione |
20 |
Massa [m] |
2.47 |
Materiale |
Albero pieno VA, temprato per induzione, rettificato |
Lunghezza [L2] [mm] |
2900 |
Indicazione per la consegna |
Non lubrificato, ingrassaggio in base alle istruzioni di montaggio 3 842 527 226 |
Peso [kg] |
5 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842539416 |