Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Guida profilata D12, L3000
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Stato alla consegna |
Unità di imballaggio in lunghezza standard |
Unità di fornitura |
6 |
Lunghezza [L] |
3000 |
Materiale |
Acciaio, inossidabile |
Accessori consigliati |
Supporto di fissaggio D12 L100 |
Peso [kg] |
18.2 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842533841 |