Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Adattato alle valvole. Breve tempo di messa in funzione.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Famiglia di prodotti |
VT-MRPA1-100 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Morsetti a vite |
Connettività |
Analogico, valore nominale 0 … 10 V |
Design |
Modulo |
Peso [kg] |
0.23 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ad63f7d4-b6e7-4408-8d2e-ebef0f7c6b9a |
Manuale d’uso | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |