Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Raccordo orientabile per guide a sfere e a rulli su rotaia
L = 22 mm
Filettatura M6
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Pattini |
Grandezza nominale [mm] |
22 - M6 |
Peso [kg] |
0.02 |
Compatibile |
Pattino a rulli (generazione 1 e RSHP)Pattino a sfere |
Nota sul prodotto |
Attacco di lubrificazione laterale e frontale (senza elementi di collegamento). |
Dimensione G filettatura |
M6 |
Dimensione L |
22 |
Dimensione L1 |
8 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |