Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Snodo per il braccio portante 45x90 designLINE
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
10 |
Misura modulare [mm] |
45 |
Dimensioni |
45x90 |
ESD |
sì |
Colore |
Alluminio brillante (RAL 9006) |
designLINE |
sì |
Confezione |
1 |
Dimensione [p] [mm] |
90 |
Momento flettente 1 [Nm] |
150 |
Materiale |
Zinco pressofuso, laccato |
Avviso materiale |
Snodo per il braccio portante designLINE: Zinco pressofuso, laccato,Materiale di fissaggio: acciaio, zincato,Calotta di copertura: PA, nero |
Fornitura |
Incl. cappellotti di copertura, raccordi per bulloni, materiale di fissaggio (FS) |
Peso [kg] |
0.89 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538695 |
Manuale d’uso | search?s=download&q=3842538695 |