Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Armadietto, montaggio lato destro
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Fornitura |
Incl. chiave, scatola scaffale trasparente |
Accessori necessari |
Dado con testa a martello M6 (3 842 530 285),Vite M6x14 DIN 912,Rondella DIN 125 |
Peso [kg] |
12 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842028620 |
Link per il download |
---|
3D CAD |