• Alimentatore 24 V/4,5 A
  • Per il montaggio negli elementi laterali della stazione di lavoro Multiplex 300
  • Boccole da laboratorio con protezione da contatto

Caratteristiche del prodotto

Corrente di uscita [A]

4.5

Tensione di uscita (tensione continua) [V]

24

Tensione di alimentazione [V]

230

Resistenza ai cortocircuiti

Componenti

Altro

Frequenza di rete [Hz]

50-60

Tipo di protezione

IP20

Peso [kg]

1.93

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi