Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Elementi di fissaggio per cilindri elettromeccanici |
Giunto di compensazione |
Grandezza nominale [mm] |
40 |
Peso [kg] |
0.44 |
Materiale |
Acciaio zincato |
Dimensione A1 [mm] |
60 |
Dimensione A2 [mm] |
56 |
Dimensione gioco assiale |
0.4 mm ... 0.8 mm |
Dimensione gioco assiale max. [mm] |
0.8 |
Dimensione gioco assiale min. [mm] |
0.4 |
Dimensione D1 H11 [mm] |
25 |
Dimensione D6 H13 [mm] |
9 |
Dimensione D7 H13 [mm] |
15 |
Dimensione E1 [mm] |
42 |
Dimensione E1 tolleranza [mm] |
±0.2 |
Dimensione E2 [mm] |
38 |
Dimensione E2 tolleranza [mm] |
±0.2 |
Dimensione H [mm] |
30 |
Dimensione H1 [mm] |
20 |
Dimensione gioco radiale |
1.9 mm ... 2.3 mm |
Dimensione gioco radiale max. [mm] |
2.3 |
Dimensione gioco radiale min. [mm] |
1.9 |
Dimensione SW [mm] |
19 |
Dimensione T2 [mm] |
9 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 68f662bf-f00e-4191-92b5-dc56c92fc3ef |
Manuale d’uso | ee651e2a-8ad7-4a1f-b310-56cc133ccbb4 |