Sistema di pompe, pressione d’esercizio massima 280 bar, grandezza nominale 45, funzionamento: Angolo di inclinazione, regolazione di pressione, Master/Slave

  • Serie 2X
  • 28 cm³
  • Pressione nominale 280 bar
  • Kommunikation: analog
  • Est. Olio di pilotaggio

Caratteristiche del prodotto

Tipo di portata

variabile

Grandezza nominale [cm³]

28

Famiglia di prodotti

SYDFEE

Pressione d’esercizio, max. [bar]

280

Max. portata [l/min]

117

Controlli

Elettronica integrata

Tensione di alimentazione

24 VDC

Connettore elettrico

Connettore apparecchio a 12 poli (11 + PE)

Descrizione del collegamento elettrico

Connettore apparecchio a 12 poli (11 + PE) conforme alla norma EN 175201-804

Connettività

Analogico

Albero passante

con

Senso di rotazione

rotazione in senso orario

Estremità albero

Albero dentato (R)

Flangia di fissaggio

ISO a 2 fori

Fluido idraulico

HLP

Guarnizioni

FKM

Peso [kg]

30.63

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360
Manuale d’uso 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi

Accessori