Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile riduzione della pressione al valore di regolazione.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
ZDR6D |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
315 |
Max. portata [l/min] |
50 |
Simbolo del pistone |
A2 → A1 |
Tipo di collegamento |
Piastra intermedia |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
ad azionamento meccanico |
Numero di collegamenti |
4 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) secondo EN 175301-803 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
1.52 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 9c264742-9f78-4a83-9780-98623407e00f |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
Link per il download |
---|
3D CAD |
Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo