Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile riduzione della pressione sul segnale valore nominale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
(Z)3DRE(E)(A) |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
60 |
Simbolo del pistone |
P2 → P1 |
Tipo di collegamento |
Piastra intermedia |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
Elettrico con elettronica integrata |
Numero di collegamenti |
4 |
Numero posizioni di commutazione |
3 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Connettore apparecchio a 5 poli, M12x1, codifica A |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 5 poli, M12 x 1, codifica A secondo EN 61076-2-101 |
Connettività |
IO-Link |
Descrizione della conformità |
CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, CE - Direttiva RoHS 2015/65/UE |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
3.5 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 0e94ee29-d9e8-43ad-b949-2f9a85b0f5c5 |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
Link per il download |
---|
3D CAD |