Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile riduzione della pressione sul segnale valore nominale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
(Z)DRE(E) |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
315 |
Max. portata [l/min] |
30 |
Simbolo del pistone |
P2 → P1 |
Tipo di collegamento |
Piastra intermedia |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
Elettrico con elettronica integrata |
Numero di collegamenti |
4 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Connettore apparecchio a 4 poli, M12x1, codifica A |
Descrizione del collegamento elettrico |
Connettore apparecchio a 4 poli, M12 x 1, codifica A secondo EN 61076-2-101 |
Connettività |
Analogico, valore nominale 4...20 mA |
Descrizione della conformità |
CE - Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
1.84 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 4f375ec1-5d4f-4d51-9803-a03a69a16015 |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
R900082899
Connettore di accoppiamento, connettore a 3 poli (2 + PE) EN 175301-803
Prezzo su richiesta