Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile limitazione della pressione sul segnale valore nominale.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Famiglia di prodotti |
DBG |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
315 |
Max. portata [l/min] |
600 |
Simbolo del pistone |
A → B, X → Y |
Tipo di collegamento |
Montaggio piastra |
Tipo di azionamento |
Elettrico con elettronica esterna |
Numero di collegamenti |
2 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Tensione di alimentazione |
24 VDC |
Connettore elettrico |
Connettore apparecchio a 7 poli (6 + PE) |
Descrizione del collegamento elettrico |
Presa a 6 poli (5 + PE) secondo EN 43651 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
5.4 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 788ef29d-ec98-42cf-8652-f8044f8727a8 |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |