• Pressione di lavoro massima 350 bar (5000 psi)
  • Portata massima 400 l/min (106 gpm)
  • Foro filettato M28x1,5
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

Tipo di famiglia di prodotti

DB.K

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Numero attacchi

3

Max. portata [l/min]

400

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Diretta - Pilotata

Pilotata

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Foro filettato

M28x1,5

Portata nominale [l/min]

400

Tipo di azionamento

ad azionamento manuale

Bobina integrata

Bobina integrata

Possibilità di regolazione

Manicotto con esagono e cappuccio di protezione

Connettore elettrico

DIN 43650 - EN 175301-803

Mandata e ritorno dell’olio di comando

Alimentazione dell'olio di comando e ritorno dell'olio di comando esterni

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Famiglia di prodotti

Scarico

Tipo di prodotto

DB.K

Peso [kg]

0.32

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi