Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvole idrauliche industriali nella fascia di alta potenza. Limitazione della pressione affidabile al valore impostato
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
Alloggiamento filettato DBD NG6 |
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola limitatrice di pressione, ad azione diretta |
Tipo di famiglia di prodotti |
DBD.K |
Numero attacchi |
2 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
400 |
Max. portata [l/min] |
50 |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
M28x1,5 |
Portata nominale [l/min] |
50 |
Tipo di azionamento |
ad azionamento manuale |
Possibilità di regolazione |
Boccola con esagono e cappuccio di protezione |
Attacchi |
G 1/4 |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Famiglia di prodotti |
Scarico |
Tipo di prodotto |
DBD.K |
Peso [kg] |
0.39 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | d16f594c-d49d-4c1e-bc7e-ac029f4f2303 |