• Pressione di lavoro massima 310 bar (4495 psi)
  • Portata massima 140 l/min (37 gpm)
  • Dimensioni nominali 12
  • Ports: G 3/4

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

a 3/2 vie/ posizioni, deviatori di flusso

Tipo di famiglia di prodotti

VS92

Numero attacchi

3

Pressione d’esercizio, max. [bar]

310

Posizioni

2

Max. portata [l/min]

140

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Portata nominale [l/min]

140

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina integrata

Bobina integrata

Tensione di alimentazione

24 V DC

Connettore elettrico

Deutsch DT04-2P

Attacchi

G 3/4

Tipo di drenaggio

Tubazione olio di recupero interna

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VS9X

Famiglia di prodotti

3 vie

Peso [kg]

3.5

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi