• Pressione di lavoro massima 310 bar (4495 psi)
  • Portata massima 60 l/min (16 gpm)
  • Grandezza nominale 6
  • Ports: 3/4-16 UNF-2B (SAE8)

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

a 3/2 vie/ posizioni, deviatori di flusso

Tipo di famiglia di prodotti

VS85

Numero attacchi

3

Pressione d’esercizio, max. [bar]

310

Posizioni

2

Max. portata [l/min]

60

Cursore elemento conico della valvola

Tipo di cursore

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Tipo di collegamento

Collegamento filettato

Portata nominale [l/min]

60

Tipo di azionamento

Azionamento magnetico on/off

Bobina integrata

Bobina integrata

Tensione di alimentazione

12 V DC

Connettore elettrico

DIN 43650 - EN 175301-803

Attacchi

3/4-16 UNF-2B (SAE8)

Tipo di drenaggio

Tubazione olio di recupero interna

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VS8X

Famiglia di prodotti

3 vie

Peso [kg]

1.82

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi