Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole a integrazione, protezione anti-rottura tubo |
Tipo di famiglia di prodotti |
VPN1 |
Numero attacchi |
2 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
315 |
Max. portata [l/min] |
25 |
Posizioni |
2 |
Posizione normale |
Diseccitata aperta |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Portata nominale [l/min] |
25 |
Possibilità di regolazione |
Dado di sicurezza + controdado |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Tipo di prodotto |
VPN1 |
Famiglia di prodotti |
Dispositivo di monitoraggio del flusso |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18329-85 |