Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola di bilanciamento, esecuzione a sede guidata, area differenziale, regolazione antioraria |
Tipo di famiglia di prodotti |
VBSN |
Famiglia di prodotti |
VBSN-25U-RS |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Numero attacchi |
3 |
Max. portata [l/min] |
480 |
Posizione normale |
Diseccitata chiusa |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Foro filettato |
Sun T-19A |
Portata nominale [l/min] |
480 |
Rapporto di pilotaggio |
5:1 |
Campo di pressione regolabile [bar] |
70-350 |
Impostazione pressione [bar] |
350 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Direzione di regolazione |
A sinistra (in senso antiorario) |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Tipo di prodotto |
VBSN |
Famiglia di prodotti |
Valvole di bilanciamento |
Peso [kg] |
1.69 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-29 |