Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvola di bilanciamento, esecuzione a sede guidata sfiatata a 4 collegamenti, raccordo olio di recupero esterno. regolazione antioraria |
Tipo di famiglia di prodotti |
VBSY |
Famiglia di prodotti |
VBSY-08U-RS |
Numero attacchi |
4 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
280 |
Max. portata [l/min] |
60 |
Posizione normale |
Diseccitata chiusa |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Diretta - Pilotata |
Pilotaggio esterno |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
Sun T-21A |
Portata nominale [l/min] |
60 |
Rapporto di pilotaggio |
3:1 |
Campo di pressione regolabile [bar] |
70-280 |
Impostazione pressione [bar] |
280 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Direzione di regolazione |
A sinistra (in senso antiorario) |
Tipo di drenaggio |
Tubazione olio di recupero esterna |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Valvole di bilanciamento, sfiatate con deflusso per attacco serbatoio |
Tipo di prodotto |
VBSY |
Peso [kg] |
0.19 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-26 |