Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Regolatori di flusso a 2 vie, a pressione compensata, a regolazione fissa |
Tipo di famiglia di prodotti |
VRFA |
Famiglia di prodotti |
VRFA-12A-TF |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Numero attacchi |
2 |
Max. portata [l/min] |
26 |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
CA-12A-2N |
Portata nominale [l/min] |
26 |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Tipo di prodotto |
VRFA |
Famiglia di prodotti |
Regolatori di flusso |
Peso [kg] |
0.2 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-14 |