Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole proporzionali, non compensate, regolatore di flusso |
Tipo di famiglia di prodotti |
VEP |
Famiglia di prodotti |
VEP-5A-2Q-09 |
Numero attacchi |
2 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
210 |
Max. portata [l/min] |
30 |
Posizione normale |
Diseccitata aperta |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Diretta - Pilotata |
Ad azione diretta |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
CA-10A-3N |
Portata nominale [l/min] |
30 |
Tipo di azionamento |
Elettrico-proporzionale |
Bobina |
S5 |
Bobina integrata |
Ordine separato |
Azionamento ausiliario manuale |
Azionamento ausiliario manuale tramite pomello |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Regolatori di flusso |
Tipo di prodotto |
VEP |
Peso [kg] |
0.32 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18323-63 |