Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole a cassetto direzionali, ad azione diretta, pilota esterno, tubazione olio di recupero interna |
Tipo di famiglia di prodotti |
VDSK |
Famiglia di prodotti |
VDSK-10A |
Numero attacchi |
4 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
40 |
Cursore elemento conico della valvola |
Tipo di cursore |
Diretta - Pilotata |
Pilotaggio esterno |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
CA-10A-4N |
Portata nominale [l/min] |
40 |
Impostazione pressione [bar] |
11.5 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Possibilità di regolazione |
Impostazione fissa |
Tipo di drenaggio |
Tubazione olio di recupero interna |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Tipo di prodotto |
VDSK |
Famiglia di prodotti |
3 vie |
Peso [kg] |
0.21 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-76 |