Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Valvole di bilanciamento, guidate, esecuzione a sede a pressione compensata |
Tipo di famiglia di prodotti |
VBSP |
Famiglia di prodotti |
VBSP-08AA |
Numero attacchi |
3 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Max. portata [l/min] |
30 |
Posizione normale |
Diseccitata chiusa |
Cursore elemento conico della valvola |
Esecuzione a sede |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Diretta - Pilotata |
Pilotaggio esterno |
Foro filettato |
CA-08A-3C |
Portata nominale [l/min] |
30 |
Rapporto di pilotaggio |
4:1 |
Campo di pressione regolabile [bar] |
200-350 |
Impostazione pressione [bar] |
350 |
Preimpostazione pressione |
Con preimpostazione pressione |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Valvola di abbassamento carico, limitazione di pressione compensata |
Tipo di prodotto |
VBSP |
Peso [kg] |
0.18 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-06 |