• Pressione di lavoro massima 350 bar (5000 psi)
  • Portata massima 200 l/min (53 gpm)
  • Foro filettato CA-16A-3C
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola di bilanciamento, esecuzione a sede standard, area differenziale

Tipo di famiglia di prodotti

VBSN

Famiglia di prodotti

VBSN-16A

Numero attacchi

3

Pressione d’esercizio, max. [bar]

350

Max. portata [l/min]

200

Posizione normale

Diseccitata chiusa

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Ad azione diretta

Foro filettato

CA-16A-3C

Portata nominale [l/min]

200

Rapporto di pilotaggio

4:1

Campo di pressione regolabile [bar]

140-350

Impostazione pressione [bar]

350

Preimpostazione pressione

Con preimpostazione pressione

Possibilità di regolazione

Vite ad esagono incassato esente da perdite

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

VBSN

Famiglia di prodotti

Valvole di bilanciamento

Peso [kg]

0.58

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 18320-04?filterMediatype=1584

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi