Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Pattino per il montaggio per pattini a sfere
Classe di precarico C3
Grandezza 20
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Accessori per |
Rotaia di guida |
Grandezza nominale [mm] |
20 |
Larghezza del pattino [mm] |
44 |
Lunghezza del pattino [mm] |
91 |
Diametro esterno D [mm] |
6 |
Peso [kg] |
0.45 |
Divisione T della rotaia di guida [mm] |
55 |
Dimensione A (guide su rotaia profilata) [mm] |
44 |
Dimensione B (guide su rotaia profilata) [mm] |
91 |
Dimensione D [mm] |
6 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Manuale d’uso | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |