Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Ghiere a tacche NMZ per vincolatura assiale 20 x 1 mm
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Grandezza nominale [mm] |
NMZ 20x1 |
Coppia di serraggio [Nm] |
18 |
Diametro esterno D [mm] |
32 |
Massa m (g) [g] |
35 |
Peso [kg] |
0.04 |
Dimensione B [mm] |
10 |
Dimensione b [mm] |
4 |
Dimensione c [mm] |
5 |
Dimensione D [mm] |
32 |
Dimensione d1 [mm] |
27 |
Dimensione e [mm] |
26 |
Dimensione t [mm] |
2 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 83540e79-bddd-4f9f-ad4e-9e2e7a15aaf9 |
Manuale d’uso | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |