Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
L’unità di cuscinetti flangiati è composta da: Supporto di precisione per cuscinetti flangiati in acciaio con due cuscinetti di vincolo assiale a doppia corona di sfere a contatto obliquo pretensionati, ghiera a tacche, coperchio
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Grandezza nominale [mm] |
32 |
Coppia di serraggio [Nm] |
18 |
Fattore di carico dinamico C [N] |
25900 |
Fattore di carico statico C0 [N] |
40500 |
Peso [kg] |
1.86 |
Tipo |
Cuscinetto di vincolo assiale a doppia corona di sfere a contatto obliquo |
Dimensione A [mm] |
80 |
Dimensione B [mm] |
30 |
Dimensione D [mm] |
47 |
Dimensione d [mm] |
20 |
Dimensione D1 g6 [mm] |
70 |
Dimensione D2 [mm] |
72 |
Dimensione D3 [mm] |
106 |
Dimensione L |
60 |
Dimensione L1 |
32 |
Dimensione L2 [mm] |
15 |
Dimensione L3 [mm] |
10 |
Dimensione L6 [mm] |
3 |
Dimensione V [mm] |
58 |
Dimensione W [mm] |
88 |
Dimensione Y [mm] |
14 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 83540e79-bddd-4f9f-ad4e-9e2e7a15aaf9 |
Manuale d’uso | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |