Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Stazione di azionamento AS 2/C-250
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
ESD |
sì |
Collegamento del motore [AT] |
S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten |
Classificazione camere bianche |
Classe ISO 7 |
Velocità nominale [vN] |
0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min |
Attacco motore [MA] |
R = rechts,L = links |
Larghezza tratto in direzione di trasporto max [b max] [mm] |
1200 |
Larghezza tratto in direzione di trasporto min [b min] [mm] |
160 |
Carico del tratto nel funzionamento ad accumulo [kg] |
250 |
Vano secco [%rF] |
<1 |
Lunghezza del mezzo di trasporto [lAS] [mm] |
475 |
Nota |
Catena adatta per l’impiego in EPA (KA = A),Possibilità di ordinare varianti con larghezza personalizzata |
Valori preferenziali [mm] |
160,240,320,400,480,640,800,1040,1200 |
Indicazione per la consegna |
Montato |
Fornitura |
Incl. materiale di fissaggio per il montaggio sul tratto di trasporto ST 2/... e su una stazione di rinvio adiacente |
Accessori consigliati |
Set di collegamento,Unità di lubrificazione automatica LU 2 |
Peso [kg] |
0 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998087 |
Manuale d’uso | search?s=download&q=3842998087 |
Link per il download |
---|
3D CAD |