Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Stazione di azionamento AS 2/R-300
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
ESD |
sì |
Velocità nominale [vN] |
0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min |
Esercizio invertito [RV] |
0 = kein Reversierbetrieb für Ketten mit Kleinteileschutz (KT = 3, 4),1 = Reversierbetrieb möglich bei l ≤ 2000 mm |
Attacco motore [MA] |
R = rechts,L = links,M = Mitte nur bei b ≥ 240 mm |
Collegamento del motore [AT] |
S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten |
Carico del tratto nel funzionamento ad accumulo [kg] |
300 |
Lunghezza del mezzo di trasporto [lAS] [mm] |
475 |
Valori preferenziali [mm] |
160,240,320,400,480,640,800,1040,1200 |
Nota |
RV = 1 possibile con l ≤ 2000 mm; nessun esercizio invertito per catene con protezione dalle piccole parti (KT = 3, 4) |
Indicazione per la consegna |
Montato |
Accessori consigliati |
Unità di lubrificazione automatica LU 2 |
Peso [kg] |
0 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998052 |
Manuale d’uso | search?s=download&q=3842998052 |
Link per il download |
---|
3D CAD |