Soffietto (resistente alle alte temperature) per guide a sfere su rotaia
Tipo 1: Con piastra di lubrificazione e terminale di fissaggio
Grandezza = 45

  • Werkstoff: Nomexgewebe, metallisiert
  • Temperaturbeständigkeit
  • Nicht brenn- und entflammbar
  • Beständig gegen einzelne Funken, Schweißspritzer oder heiße Späne.
  • Bis 200 °C Temperaturspitzen vor dem Schutzmantel möglich.
  • Betriebstemperatur max. 80 °C für den gesamten Faltenbalg

Caratteristiche del prodotto

Accessori per

Pattini

Grandezza nominale [mm]

45

Altezza del pattino con rotaia di guida [mm]

60

Peso [kg]

0

Fattore U nota a piè pagina

Fattore di calcolo (vedi note per la progettazione)

Tipo

Tipo 1

Dimensione A4 (guida su rotaia profilata) [mm]

88

Dimensione B3 [mm]

12

Dimensione H (guida su rotaia profilata) [mm]

60

Dimensione H3 [mm]

55

Dimensione H4 [mm]

64

Dimensione K3 (guide su rotaia profilata) [mm]

8

Dimensione W [mm]

32.9

Tipo di documento Link per il download
Manuale d’uso cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi