Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Pallet WT 2, completamente montato 400x480
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Peso piastra [mPL] [kg] |
6.1 |
Spessore piastra [dPL] [mm] |
4.8 |
Misura [d] [mm] |
444 |
Massa complessiva pallet [mG] [kg] |
100 |
Misura [c] [mm] |
285 |
Planarità [mm] |
0.6 |
Peso supporto pezzo [mWT] [kg] |
8 |
Indicazione per la consegna |
Montato |
Fornitura |
Piastra di supporto,Moduli di telaio,Elementi di collegamento,Boccole di posizionamento |
Larghezza pallet [bWT] [mm] |
400 |
Lunghezza pallet [lWT] [mm] |
480 |
Avviso materiale |
Moduli di telaio con basamento in poliammide (PA),Piastra portante in acciaio (4,8 mm) |
Peso [kg] |
8.02 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0842090081 |
Link per il download |
---|
3D CAD |