Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Pallet WT 2, completamente montato 160x320
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Peso piastra [mPL] [kg] |
1.8 |
Spessore piastra [dPL] [mm] |
4.8 |
Misura [d] [mm] |
284 |
Massa complessiva pallet [mG] [kg] |
100 |
Misura [c] [mm] |
45 |
Planarità [mm] |
0.3 |
Peso supporto pezzo [mWT] [kg] |
2.3 |
Fornitura |
Piastra di supporto,Moduli di telaio,Elementi di collegamento,Boccole di posizionamento |
Indicazione per la consegna |
Montato |
Larghezza pallet [bWT] [mm] |
160 |
Lunghezza pallet [lWT] [mm] |
320 |
Avviso materiale |
Moduli di telaio con basamento in poliammide (PA),Piastra portante in acciaio (4,8 mm) |
Peso [kg] |
2.33 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0842090034 |
Link per il download |
---|
3D CAD |