Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile riduzione della pressione al valore di regolazione
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famiglia di prodotti |
Z.DB6V |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
315 |
Max. portata [l/min] |
60 |
Simbolo del pistone |
A → T |
Tipo di collegamento |
Piastra intermedia |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
ad azionamento manuale |
Numero di collegamenti |
4 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETGHETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Guarnizioni |
FKM |
Peso [kg] |
1.14 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 0e1b3bbf-e852-41a9-baba-f93b771561a0 |
Manuale d’uso | 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24 |
Link per il download |
---|
3D CAD |