Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile scarico pressione alla pressione di regolazione.
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Schema di collegamento |
Filettatura tubo G1/4 ISO 228-1 |
Famiglia di prodotti |
DBD.6-30 |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
400 |
Max. portata [l/min] |
50 |
Simbolo del pistone |
P → T |
Tipo di collegamento |
Collegamento filettato |
Grandezza nominale |
6 |
Tipo di azionamento |
ad azionamento meccanico |
Numero di collegamenti |
2 |
Numero posizioni di commutazione |
2 |
Fluido idraulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Guarnizioni |
NBR |
Peso [kg] |
1.65 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | d9755dd3-57ed-45d9-8e9b-f8f11479fa21 |
Manuale d’uso | 698e8c3e-8005-4ade-9f9d-94c9afb244e9 |
Link per il download |
---|
3D CAD |