• Pressione di lavoro massima 315 bar (4568 psi)
  • Portata massima 100 l/min (26 gpm)
  • Foro filettato M24x1
  • Valvole a cartuccia filettata

Caratteristiche del prodotto

Classificazione della famiglia di prodotti

Valvola limitatrice di pressione, pilotata

Tipo di famiglia di prodotti

DB.K

Pressione d’esercizio, max. [bar]

315

Numero attacchi

3

Max. portata [l/min]

100

Cursore elemento conico della valvola

Esecuzione a sede

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia avvitabile

Diretta - Pilotata

Pilotata

Foro filettato

M24x1

Portata nominale [l/min]

100

Tipo di azionamento

ad azionamento manuale

Possibilità di regolazione

Manicotto con esagono e cappuccio di protezione

Mandata e ritorno dell’olio di comando

Alimentazione dell'olio di pilotaggio interna, ritorno dell'olio di pilotaggio esterno

Materiale guarnizioni

NBR

Fluido idraulico

HL,HLP

Tipo di prodotto

DB.K

Famiglia di prodotti

Scarico

Peso [kg]

0.2

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi