Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Regolatori di flusso a 2 vie, a pressione compensata, a regolazione parziale |
Tipo di famiglia di prodotti |
VRFA |
Famiglia di prodotti |
VRFA-10A |
Pressione d’esercizio, max. [bar] |
350 |
Numero attacchi |
2 |
Max. portata [l/min] |
11 |
Diretta - Pilotata |
Pilotata |
Tipo di collegamento |
Valvola a cartuccia avvitabile |
Foro filettato |
CA-10A-2N |
Portata nominale [l/min] |
11 |
Possibilità di regolazione |
Vite ad esagono incassato esente da perdite |
Materiale guarnizioni |
NBR |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Regolatori di flusso |
Tipo di prodotto |
VRFA |
Peso [kg] |
0.24 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-15 |