Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Classificazione della famiglia di prodotti |
Foro di alloggiamento CA-08A-3C |
Tipo di famiglia di prodotti |
Housings |
Tipo di collegamento |
Collegamento filettato |
Foro filettato |
CA-08A-3C |
Attacchi |
G 1/4 |
Fluido idraulico |
HL,HLP |
Famiglia di prodotti |
Corpo |
Tipo di prodotto |
Foro filettato CA-08A-3C |
Peso [kg] |
0.72 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-85 |