Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato. Affidabile commutazione della direzione del flusso di olio secondo il simbolo idraulico

  • Valvola idraulica industriale nel range di potenza elevato
  • Affidabile commutazione della direzione del flusso di olio secondo il simbolo idraulico
  • Con sovrapposizione
  • Superficie anulare B=7 %

Caratteristiche del prodotto

Schema di collegamento

ISO 7368

Famiglia di prodotti

LC

Pressione d’esercizio, max. [bar]

420

Max. portata [l/min]

9200

Simbolo del pistone

Simbolo B40D

Tipo di collegamento

Valvola a cartuccia

Grandezza nominale

100

Tipo di azionamento

ad azionamento idraulico

Numero posizioni di commutazione

2

Descrizione del collegamento elettrico

Connettore apparecchio a 3 poli (2 + PE) secondo EN 175301-803

Fluido idraulico

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Guarnizioni

NBR

Peso [kg]

21.92

Tipo di documento Link per il download
Scheda dati 45061beb-b205-410e-8bd9-7afacb7abbc8
Manuale d’uso 64f0c860-719f-40f5-b84b-0ad137462c24

Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo

Apri catalogo ricambi