Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
La vincolatura assiale comprende: Cuscinetto di vincolo assiale a doppia corona di sfere a contatto obliquo LGS, (non disponibile singolarmente), ghiera a tacche NMA, adatto per estremità della vite forma◡812, 822, 832, 842
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Fattore di carico dinamico C [N] |
339200 |
Diametro esterno D [mm] |
150 |
Fattore di carico statico C0 [N] |
692300 |
Peso [kg] |
11.1 |
Velocità limite (grasso) nmax |
2520 |
Nota a piè pagina numero di giri massimo nmax |
Valori indicativi con carico molto piccolo, buona dissipazione di calore e grassi lubrificanti indicati a bassa consistenza |
Dimensione B [mm] |
140 |
Dimensione D [mm] |
150 |
Dimensione d [mm] |
70 |
Dimensione d tolleranza [mm] |
-0.015 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | 83540e79-bddd-4f9f-ad4e-9e2e7a15aaf9 |
Manuale d’uso | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |