Seleziona località
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaDownload
PanoramicaTraining
PanoramicaAzienda
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaSeleziona località
Copertura protettiva AL, VFplus 65, 180°
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Angolo di deviazione [α] [°] |
180 |
Grandezza [b] [mm] |
65 |
Peso [kg] |
0.57 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551548 |
Link per il download |
---|
3D CAD |