Chiocciola scanalatura 6 acciaio, zincato, M4
Caratteristiche del prodotto | |
---|---|
Scanalatura del profilato |
6 |
ESD |
sì |
Grandezza della filettatura |
M4 |
Confezione |
100 |
Dimensione h [mm] |
4 |
Lunghezza [l] [mm] |
12 |
Dimensione h1 [mm] |
1 |
Forza di estrazione della scanalatura [Fmax] [N] |
3000 |
Materiale |
Acciaio, zincato |
Accessori necessari |
Molla |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo di documento | Link per il download |
---|---|
Scheda dati | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842542692 |
Link per il download |
---|
3D CAD |
Per questo prodotto è possibile trovare le parti di ricambio nel nostro catalogo